EMBOUT DE FERMETURE,LFG 80150,PRV,gris R7873GRAU

EAN
4012740892360
E-nr.
127 360 232
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­ti­bi­lité produits
    LFG
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Longueur
    10 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
Matières
  • Matière
    poly­ester renforcé de fibres de verre
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -80…130 °C
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.