The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège
    • R6585VERZ
    Point d'appui de mise à terre, en tôle d'acier zingué, pour hauteur de canaux 85 mm
    EAN
    4012740250917
    E-nr.
    127 590 392
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    V1
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège

    Point de terre R6585VERZ

    Prix*
    3.35 CHF
    / pc. *
    3.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Point de terre

    R6585VERZ

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Zinc

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH R6585VERZ
    PDF
    Hager Rapport RoHS R6585VERZ
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image R6585VERZ | Hager Suisse

      Image produit R6585VERZ

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit R6585VERZ | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit R6585VERZ

      Borne de terre pour socle de BRS hauteur 85mm en tôle d'acier galvanisé

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BRN65X9 - Couplage tehalit BRN 65130…65210
      BRN65X9
      Jonction de BRN 65x130/170/210mm sans halogène
      Prix*
      2.20 CHF
      / pc. *
      2.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      L6991VERZ - Tube de support tehalit pour 127669092
      L6991VERZ
      Profil de soutien pour revêtement du parapet longueur 2m en tôle d'acier
      Prix*
      21.50 CHF
      / Mètre *
      21.50 CHF
      / Mètre *
    • 3
      BRS1001709 - Raccord tehalit BRS 100170 zing.
      BRS1001709
      Jonction couple électrique/mécanique BRS 100x170mm couv. 80mm en tôle d'acier
      Prix*
      15.10 CHF
      / jeu *
      15.10 CHF
      / jeu *
    • 4
      BRS851709 - Raccord tehalit BRS 85170 zing.
      BRS851709
      Jonction couple électrique/mécanique pour BRS 85x170mm couv. 80mm en acier
      Prix*
      17.40 CHF
      / jeu *
      17.40 CHF
      / jeu *
    • 5
      BRN65ST - Support d'appareil tehalit BRN sans halogène
      BRN65ST
      Support de système pour goulotte BRN sans halogène
      Prix*
      3.40 CHF
      / pc. *
      3.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group