Support de système BRN sans halogène • BRN65ST | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
            • Systèmes de canaux d’al­lège
            • Système teha­lit.BRN - canaux d'al­lège avec système à trois compar­ti­ments
            • BRN65ST
            BRN65ST - Support d'appareil tehalit BRN sans halogène
            BRN65ST - Support d'appareil tehalit BRN sans halogène
            BRN65ST - Support d'appareil tehalit BRN sans halogène
            BRN65ST - Support d'appareil tehalit BRN sans halogène

            Support d'appareil tehalit BRN sans halogène

            BRN65ST

            BRN65ST - Support d'appareil tehalit BRN sans halogène
            BRN65ST - Support d'appareil tehalit BRN sans halogène
            BRN65ST - Support d'appareil tehalit BRN sans halogène
            BRN65ST - Support d'appareil tehalit BRN sans halogène
            Hager canal d’allège tehalit.BRN65
            BRN65ST - Support d'appareil tehalit BRN sans halogène
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

            Support d'appareil tehalit BRN sans halogène BRN65ST

            EAN
            4012740008129
            E-nr.
            127 548 312
            VPE
            10 Pièces
            Groupe de rabais
            V1
            Prix*
            3,25 CHF
            / pc. *
            3.25 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              68 mm
            • Longueur
              220 mm
            Matière
            • Matière
              PC-ABS
            • Trai­te­ment de surface
              Non traité
            Sécu­rité
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK07
            • Produit compa­tible avec
              BRN 65x130, BRN 65x170, BRN 65x210

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            ProductEnvironmentProfile
            PDF
            252,25 kB
            ProductEnvironmentProfile
            PDF
            206,81 kB
            REACH declaration BRN65ST (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BRN65ST (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image BRN65ST | Hager Suisse

              Image produit BRN65ST

            • Brochure

              Image Brochure fr-CH 2015-11-26 | Hager Suisse

              Brochure fr-CH 2015-11-26

              PDF
              3,67 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration UE BRN65 T081A FR_EN 20191129 | Hager Suisse

              Declaration UE BRN65 T081A FR_EN 20191129

              Déclaration de conformité International 2020-01-29

              PDF
              54,01 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              BRN02529011 - Partie supérieure latérale tehalit BRN 65130, noir graphite
              BRN02529011
              Couvercle latéral de goulotte BRN 65x130mm de PVC en noir graphite
              Prix*
              8.80 CHF
              / Mètre *
              8.80 CHF
              / Mètre *
            • 2
              BRN02529016 - Partie supérieure latérale tehalit BRN 65130, blanc trafic
              BRN02529016
              Couvercle latéral de goulotte BRN 65x130mm de PVC en blanc signalisation
              Prix*
              8.00 CHF
              / Mètre *
              8.00 CHF
              / Mètre *
            • 3
              BRN04529016 - Partie supérieure latérale tehalit BRN 65170, blanc trafic
              BRN04529016
              Couvercle latéral de goulotte BRN 65x170mm de PVC en blanc signalisation
              Prix*
              11.10 CHF
              / Mètre *
              11.10 CHF
              / Mètre *
            • 4
              BRN06529011 - Partie supérieure latérale tehalit BRN 65210, noir graphite
              BRN06529011
              Couvercle latéral de goulotte BRN 65x210mm de PVC en noir graphite
              Prix*
              17.20 CHF
              / Mètre *
              17.20 CHF
              / Mètre *
            • 5
              BRN06529016 - Partie supérieure latérale tehalit BRN 65210, blanc trafic
              BRN06529016
              Couvercle latéral de goulotte BRN 65x210mm de PVC en blanc signalisation
              Prix*
              15.60 CHF
              / Mètre *
              15.60 CHF
              / Mètre *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group