Bornier de raccordement avec capot pour barre omnibus 5mm 16-120mm² R-AB5
EAN
7611919053983
E-nr.
847 991 466
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
20
Prix*
41.95 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Support de barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
-
Plaque/cache/barrette d'inscription 1 produit(s) disponible(s)
-
Jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur200 mm
-
Largeur84 mm
-
Profondeur59 mm
Installation, montage
-
Couple de serrage0,80 - 0,80 Nm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com