Bornier de raccordement 300mm² avec capot R-ABF
EAN
7611919168649
E-nr.
847 991 476
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
20
114.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Support de barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
-
Jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur200 mm
-
Largeur135 mm
-
Profondeur90 mm
Installation, montage
-
Couple de serrage30 - 30 Nm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com