The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • NSN203
    EAN
    3250614646164
    E-nr.
    807 843 054
    VPE
    1 pc.

    Disjoncteur Hager MCB 2P 415V type D 3A Icu 25kA 2UM NSN203

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur Hager MCB 2P 415V type D 3A Icu 25kA 2UM

    NSN203

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (14)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Cache-­borne
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • Capu­chon/­bande de protec­tion pour jeu de barres de phase
    • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      15.40 CHF  / pc.*
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      3.35 CHF  / jeu*
    • MZN120

      Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

      1.25 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      61.10 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      64.50 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      61.10 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      28.15 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      24.30 CHF  / pc.*
    • KDN280B

      Barre de pontage 2P 80A fourche 16mm² 57M

      64.70 CHF  / pc.*
    • KDN280A

      Barre de pontage 2P 80A fourche 16mm² 12M

      15.45 CHF  / pc.*
    • KDN263A

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 12M

      15.05 CHF  / pc.*
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

      10.20 CHF  / 10 pc.*
    • MZN173

      Sectionneur de neutre 63A

      14.50 CHF  / pc.*
    • MZS173

      Sectionneur de neutre 20A Quick-Connect

      14.50 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      3 A
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
      25 kA
    • Courant assigné à -15°C
      3,64 A
    • Courant assigné à -10°C
      3,57 A
    • Courant assigné à -5°C
      3,5 A
    • Courant assigné à 0°C
      3,43 A
    • Courant assigné à 5°C
      3,36 A
    • Courant assigné à 10°C
      3,29 A
    • Courant assigné à 15°C
      3,21 A
    • Courant assigné à 20°C
      3,14 A
    • Courant assigné à 25°C
      3,07 A
    • Courant assigné à 30°C
      3 A
    • Courant assigné à 35°C
      2,97 A
    • Courant assigné à 40°C
      2,94 A
    • Courant assigné à 45°C
      2,9 A
    • Courant assigné à 50°C
      2,87 A
    • Courant assigné à 55°C
      2,84 A
    • Courant assigné à 60°C
      2,81 A
    • Courant assigné à 65°C
      2,77 A
    • Courant assigné à 70°C
      2,74 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
      50 kA
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      2P
    • Courbe
      D
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit sous 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 415 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      Pout tous climats
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      4,41 W
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      4000

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NSN203
    PDF
    Hager Rapport RoHS NSN203
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image NSN203 | Hager Suisse

      Image produit NSN203

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit NSN203 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit NSN203

      Disjoncteur 2P 25kA D-3A 2M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Suisse

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group