Disjoncteur Hager MCB 4P 415V type D 13A 4UM NDN413
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Fonctions interverouillage 2 product.page.accessories.products-available -
Fonctions de séparation de phase 1 product.page.accessories.products-available -
Cache-borne 1 product.page.accessories.products-available -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 1 product.page.accessories.products-available -
Déclencheur à sous-tension 1 product.page.accessories.products-available -
bobine à émission 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal13 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-215 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-120 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC60947-215 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-215 kA
-
Courant assigné à -15°C15,46 A
-
Courant assigné à -10°C15,19 A
-
Courant assigné à -5°C14,92 A
-
Courant assigné à 0°C14,64 A
-
Courant assigné à 5°C14,37 A
-
Courant assigné à 10°C14,1 A
-
Courant assigné à 15°C13,82 A
-
Courant assigné à 20°C13,55 A
-
Courant assigné à 25°C13,27 A
-
Courant assigné à 30°C13 A
-
Courant assigné à 35°C12,64 A
-
Courant assigné à 40°C12,28 A
-
Courant assigné à 45°C11,92 A
-
Courant assigné à 50°C11,56 A
-
Courant assigné à 55°C11,2 A
-
Courant assigné à 60°C10,84 A
-
Courant assigné à 65°C10,48 A
-
Courant assigné à 70°C10,12 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60947-250 %
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-17,50 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-230 kA
-
Type de pôles4P
-
CourbeD
-
Nombre de modules4
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-110 kA
-
Couple de serrage nominal borne haute2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne bi-connect
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Position de montage du produit sous 360°Oui
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Indice de protection IPIP20
-
Distance de la grille60 mm
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Puissance dissipée totale sous IN8,90 W
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour appareils modulairesBornes alignées
-
Largeur70 mm
-
Hauteur83 mm
-
Profondeur70 mm
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit NDN413
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit NDN413
Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-13A 4M
PDF -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB