The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
  • Disjonc­teurs modu­laires (MCB)
  • NDN032
  • Appa­reils modu­laires

Disjoncteur Hager MCB 1P 1 230V type D 32A Icn 10kA 7.5kA 1UM NDN032

Disjoncteur Hager MCB, nombre de pôles (total) 1, nombre de pôles protégés 1, tension assignée 230 V, caractéristique de déclenchement D, courant assigné 32 A, capacité de commutation assignée Icn selon EN 60898 à 230 V 10 kA, capacité de commutation assignée Icu selon IEC 60947-2 à 230 V 7.5 kA, largeur en unités de division 1
EAN
3250614613043
E-nr.
806 822 054
VPE
12 Pièces
Groupe de rabais
N2
Prix*
36.20 CHF
/ pc. *
36.20 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Disjoncteur Hager MCB 1P 1 230V type D 32A Icn 10kA 7.5kA 1UM

NDN032

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
  • bobine à émis­sion
  • Bloc de contact auxi­liaire
  • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    14.55 CHF  / pc.*
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    18.65 CHF  / 10 pc.*
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    57.70 CHF  / pc.*
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    57.70 CHF  / pc.*
  • MZ202

    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

    26.60 CHF  / pc.*
  • MZ201

    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

    22.95 CHF  / pc.*
  • MZ221

    Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

    25.55 CHF  / pc.*
  • MZN173

    Sectionneur de neutre 63A

    13.70 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    32 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    7,50 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
    15 kA
  • Courant assigné à -25°C
    39,50 A
  • Courant assigné à -20°C
    38,88 A
  • Courant assigné à -15°C
    38,25 A
  • Courant assigné à -10°C
    37,60 A
  • Courant assigné à -5°C
    36,95 A
  • Courant assigné à 0°C
    36,28 A
  • Courant assigné à 5°C
    35,61 A
  • Courant assigné à 10°C
    34,91 A
  • Courant assigné à 15°C
    34,21 A
  • Courant assigné à 20°C
    33,49 A
  • Courant assigné à 25°C
    32,75 A
  • Courant assigné à 30°C
    32 A
  • Courant assigné à 35°C
    31,23 A
  • Courant assigné à 40°C
    30,44 A
  • Courant assigné à 45°C
    29,63 A
  • Courant assigné à 50°C
    28,79 A
  • Courant assigné à 55°C
    27,93 A
  • Courant assigné à 60°C
    27,04 A
  • Courant assigné à 65°C
    26,13 A
  • Courant assigné à 70°C
    25,18 A
Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P
  • Courbe
    D
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    10 kA
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bi-connect
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Posi­tion de montage du produit sous 360°
    Oui
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    6000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Distance de la grille
    60 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 70 °C
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    3,65 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    4000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    20000
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
  • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager REACH declaration NDN032
PDF
Hager Rapport RoHS NDN032
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image NDN032 | Hager Suisse

    Image produit NDN032

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit NDN032 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit NDN032

    Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-32A 1M

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Suisse

    UKCA Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HMX410 - Disjoncteur Hager MCB 4P 400V type C 10A 6UM
    HMX410
    Disjoncteur 4P 50kA C-10A 6M
    Prix*
    246.00 CHF
    / pc. *
    246.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    HMX363 - Disjoncteur Hager MCB 3P 400V type C 63A 4.5UM
    HMX363
    Disjoncteur 3P 50kA C-63A 4.5M
    Prix*
    279.00 CHF
    / pc. *
    279.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    HMX340 - Disjoncteur Hager MCB 3P 400V type C 40A 4.5UM
    HMX340
    Disjoncteur 3P 50kA C-40A 4.5M
    Prix*
    255.00 CHF
    / pc. *
    255.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    HMX332 - Disjoncteur Hager MCB 3P 400V type C 32A 4.5UM
    HMX332
    Disjoncteur 3P 50kA C-32A 4.5M
    Prix*
    254.00 CHF
    / pc. *
    254.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    HMX320 - Disjoncteur Hager MCB 3P 400V type C 20A 4.5UM
    HMX320
    Disjoncteur 3P 50kA C-20A 4.5M
    Prix*
    239.00 CHF
    / pc. *
    239.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group