Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-16A 1M • NDN016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
  • Disjonc­teurs modu­laires (MCB)
  • NDN016

Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type D 16A Icn 10kA 1UM

NDN016

  • Appa­reils modu­laires

Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type D 16A Icn 10kA 1UM NDN016

EAN
3250614613012
E-nr.
806 819 054
VPE
12 Pièces
Groupe de rabais
N2
Prix*
29.05 CHF
/ pc. *
29.05 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de contact auxi­liaire
  • bobine à émis­sion
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
  • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension
  • Fonc­tions inter­ve­rouillage
  • MZ201

    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

    22.65 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ202

    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

    26.25 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ221

    Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

    25.20 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    56.80 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ205

    Bobine manque tension 48V DC

    59.90 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    56.80 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZN173

    Sectionneur de neutre 63A

    13.50 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    14.35 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    18.40 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    7,50 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
    15 kA
  • Courant assigné à -25°C
    20,49 A
  • Courant assigné à -20°C
    20,12 A
  • Courant assigné à -15°C
    19,75 A
  • Courant assigné à -10°C
    19,37 A
  • Courant assigné à -5°C
    18,98 A
  • Courant assigné à 0°C
    18,58 A
  • Courant assigné à 5°C
    18,18 A
  • Courant assigné à 10°C
    17,76 A
  • Courant assigné à 15°C
    17,34 A
  • Courant assigné à 20°C
    16,90 A
  • Courant assigné à 25°C
    16,46 A
  • Courant assigné à 30°C
    16 A
  • Courant assigné à 35°C
    15,53 A
  • Courant assigné à 40°C
    15,04 A
  • Courant assigné à 45°C
    14,54 A
  • Courant assigné à 50°C
    14,02 A
  • Courant assigné à 55°C
    13,48 A
  • Courant assigné à 60°C
    12,91 A
  • Courant assigné à 65°C
    12,32 A
  • Courant assigné à 70°C
    11,70 A
Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P
  • Courbe
    D
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bi-connect
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Posi­tion de montage du produit sous 360°
    Oui
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    10 kA
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    6000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 70 °C
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2,62 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    4000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    20000
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
  • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Bornes alignées
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
REACH declaration NDN016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration NDN016 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image NDN016 | Hager Suisse

    Image produit NDN016

  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Suisse

    UKCA Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MBN316 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type B 16A Icn 6kA 3UM
    MBN316
    Disjoncteur 3P 6kA B-16A 3M
    Prix*
    66.20 CHF
    / pc. *
    66.20 CHF
    / pc. *
  • 2
    MCN316 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type C 16A Icn 6kA 3UM
    MCN316
    Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
    Prix*
    74.40 CHF
    / pc. *
    74.40 CHF
    / pc. *
  • 3
    MBN006 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 6A Icn 6kA 1UM
    MBN006
    Disjoncteur 1P 6kA B-6A 1M
    Prix*
    25.15 CHF
    / pc. *
    25.15 CHF
    / pc. *
  • 4
    MBN010 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 10A Icn 6kA 1UM
    MBN010
    Disjoncteur 1P 6kA B-10A 1M
    Prix*
    19.85 CHF
    / pc. *
    19.85 CHF
    / pc. *
  • 5
    MBN013 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 13A Icn 6kA 1UM
    MBN013
    Disjoncteur 1P 6kA B-13A 1M
    Prix*
    17.05 CHF
    / pc. *
    17.05 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group