Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-13A 1M • NDN013 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Appa­reils modu­laires
            • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
            • Disjonc­teurs modu­laires (MCB)
            • NDN013
            NDN013 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type D 13A Icn 10kA Icu 15kA 1UM
            NDN013 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type D 13A Icn 10kA Icu 15kA 1UM

            Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type D 13A Icn 10kA Icu 15kA 1UM

            NDN013

            NDN013 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type D 13A Icn 10kA Icu 15kA 1UM
            NDN013 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type D 13A Icn 10kA Icu 15kA 1UM
            • Appa­reils modu­laires

            Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type D 13A Icn 10kA Icu 15kA 1UM NDN013

            EAN
            3250614613005
            E-nr.
            806 829 054
            VPE
            12 Pièces
            Groupe de rabais
            N2
            Prix*
            29,05 CHF
            / pc. *
            29.05 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
            • bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)
            • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 2 produit(s) disponible(s)
            • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
            • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Bloc de contact auxi­liaire
            • bobine à émis­sion
            • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
            • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension
            • Fonc­tions inter­ve­rouillage
            • MZ201

              Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

              22.65 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ202

              Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

              26.25 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ221

              Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

              25.20 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ203

              Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

              56.80 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ205

              Bobine manque tension 48V DC

              59.90 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ206

              Bobine manque tension 230V AC

              56.80 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZN173

              Sectionneur de neutre 63A

              13.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZN175

              Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

              14.35 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZN176

              Fil de verrouillage pour produits modulaires

              18.40 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              13 A
            • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
              7,50 kA
            • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
              10 kA
            • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
              15 kA
            • Courant assigné à -25°C
              16,72 A
            • Courant assigné à -20°C
              16,42 A
            • Courant assigné à -15°C
              16,11 A
            • Courant assigné à -10°C
              15,79 A
            • Courant assigné à -5°C
              15,47 A
            • Courant assigné à 0°C
              15,14 A
            • Courant assigné à 5°C
              14,81 A
            • Courant assigné à 10°C
              14,47 A
            • Courant assigné à 15°C
              14,11 A
            • Courant assigné à 20°C
              13,75 A
            • Courant assigné à 25°C
              13,38 A
            • Courant assigné à 30°C
              13 A
            • Courant assigné à 35°C
              12,61 A
            • Courant assigné à 40°C
              12,20 A
            • Courant assigné à 45°C
              11,78 A
            • Courant assigné à 50°C
              11,35 A
            • Courant assigné à 55°C
              10,90 A
            • Courant assigné à 60°C
              10,42 A
            • Courant assigné à 65°C
              9,93 A
            • Courant assigné à 70°C
              9,41 A
            Archi­tec­ture
            • Type de pôles
              1P
            • Courbe
              D
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              1
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage nominal borne haute
              2,80 - 2,80 Nm
            • Couple de serrage nominal borne basse
              2,80 - 2,80 Nm
            • Couple de serrage
              2,80 - 2,80 Nm
            • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
              Borne bi-connect
            • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
              Borne à vis
            • Posi­tion de montage du produit sous 360°
              Oui
            Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
            • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
              10 kA
            Tension
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              230 - 400 V
            • Type de tension d'ali­men­ta­tion
              AC
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              500 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              6000 V
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
              1 - 35 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
              1 - 35 mm²
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
              2
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 70 °C
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              2,31 W
            Endu­rance
            • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
              4000
            • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
              20000
            Connec­ti­vité
            • Type de connec­tion / prise
              Borne à vis
            • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
              Bornes alignées
            • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
              Bornes alignées
            Dimen­sions
            • Hauteur
              83 mm
            • Largeur
              17,50 mm
            • Profon­deur
              70 mm

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration NDN013 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration NDN013 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image NDN013 | Hager Suisse

              Image produit NDN013

            • Déclaration de conformité

              Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

              EU Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

              PDF
              650,27 kB
              Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Suisse

              UKCA Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

              PDF
              653,93 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              MBN316 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type B 16A Icn 6kA 3UM
              MBN316
              Disjoncteur 3P 6kA B-16A 3M
              Prix*
              66.20 CHF
              / pc. *
              66.20 CHF
              / pc. *
            • 2
              MCN316 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type C 16A Icn 6kA 3UM
              MCN316
              Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
              Prix*
              74.40 CHF
              / pc. *
              74.40 CHF
              / pc. *
            • 3
              MBN006 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 6A Icn 6kA 1UM
              MBN006
              Disjoncteur 1P 6kA B-6A 1M
              Prix*
              25.15 CHF
              / pc. *
              25.15 CHF
              / pc. *
            • 4
              MBN010 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 10A Icn 6kA 1UM
              MBN010
              Disjoncteur 1P 6kA B-10A 1M
              Prix*
              19.85 CHF
              / pc. *
              19.85 CHF
              / pc. *
            • 5
              MBN013 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 13A Icn 6kA 1UM
              MBN013
              Disjoncteur 1P 6kA B-13A 1M
              Prix*
              17.05 CHF
              / pc. *
              17.05 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group