EAN
3250614614910
E-nr.
806 689 054
VPE
4 PCEs
Groupe de rabais
N2
Prix*
76.80 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pole protégé
    3
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Mode de fixa­tion
    rail DIN
  • Courbe
    C
Fonc­tions
  • Avec pole de Neutre coupé
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
    Bornes alignées
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Bornes alignées
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    6000 V
  • Seuil minimal de tension d'em­ploi (Ue min)
    12 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    13 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    7.5 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment magné­tique en alter­natif
    5 / 10 In
  • Valeur du seuil min/­maxi du fonc­tion­ne­ment magné­tique DC
    7 / 15 In
  • Valeur du seuil min/­maxi du fonc­tion­ne­ment ther­mique DC
    1.13 / 1.45 In
  • Courant assigné à -10°C selon IEC 60947
    16.81 A
  • Courant assigné à -15°C selon IEC 60947
    17.09 A
  • Courant assigné à -20°C selon IEC 60947
    17.36 A
  • Courant assigné à -25°C selon IEC 60947
    17.63 A
  • Courant assigné à -5°C selon IEC 60947
    16.53 A
  • Courant assigné à 0°C selon IEC 60947
    16.24 A
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    15.64 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    15.34 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    15.03 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    14.71 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    14.38 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    14.05 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    13.71 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    13.36 A
  • Courant assigné à 5°C selon IEC 60947
    15.94 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    13 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    12.56 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    12.11 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    11.64 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    11.15 A
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    30 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    30 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    15 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    15 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    30 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    15 kA
Courant / tempé­ra­ture
  • Courant assigné à -25°C
    15.94 A
  • Courant assigné à -20°C
    15.69 A
  • Courant assigné à -15°C
    15.45 A
  • Courant assigné à -10°C
    15.19 A
  • Courant assigné à -5°C
    14.94 A
  • Courant assigné à 0°C
    14.68 A
  • Courant assigné à 5°C
    14.41 A
  • Courant assigné à 10°C
    14.14 A
  • Courant assigné à 25°C
    13.29 A
  • Courant assigné à 30°C
    13 A
  • Courant assigné à 35°C
    12.66 A
  • Courant assigné à 40°C
    12.3 A
  • Courant assigné à 45°C
    11.94 A
  • Courant assigné à 50°C
    11.56 A
  • Courant assigné à 55°C
    11.18 A
  • Courant assigné à 60°C
    10.77 A
  • Courant assigné à 65°C
    10.36 A
  • Courant assigné à 70°C
    9.92 A
Coef­fi­cient de correc­tion du courant
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    0.95
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    0.9
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    0.85
  • Coef­fi­cient de correc­tion du déclen­che­ment magné­tique à 100Hz
    1.1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du déclen­che­ment magné­tique à 200Hz
    1.2
  • Coef­fi­cient de correc­tion du déclen­che­ment magné­tique à 400Hz
    1.5
  • Coef­fi­cient de correc­tion du déclen­che­ment magné­tique à 60Hz
    1.1
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    52.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puis­sance
  • Puis­sance active maxi­male dissipée par pôle selon la norme produit
    3.5 W
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    6.37 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    2.27 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    4000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    20000
Instal­la­tion, montage
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modu­laires
    Non appli­cable
  • Type de loquet bas pour produits modu­laires
    Plas­tique
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bicon­nect
  • Démon­ta­bi­lité haute pour produits modu­laires
    Oui
  • Démon­ta­bi­lité basse pour produits modu­laires
    Oui
  • Appro­prié pour montage encastré
    Oui
Connexion
  • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 35 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 25 mm²
  • Posi­tion des cages aval à la livraison
    fermées
  • Posi­tion des cages amont à la livraison
    ouvertes
Equi­pe­ment
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Intè­gere porte étiquette trans­pa­rent
    Oui
Stan­dards
  • Texte norme
    EN 60898-1 ; IEC 60947-2
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…70 °C
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Alti­tude
    2000 m
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25…80 °C
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture de cali­bra­tion
    50 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.