The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Disjonc­teurs modu­laires (MCB)
    • NCN004
    Disjoncteur Hager MCB, nombre de pôles (total) 1, tension assignée 230 V, caractéristique de déclenchement C, courant assigné 4 A, capacité de commutation assignée Icn selon EN 60898 à 230 V 10 kA, largeur en unités de division 1
    EAN
    3250614612824
    E-nr.
    806 615 054
    VPE
    12 Pièces
    Groupe de rabais
    N2
    • Disjonc­teurs modu­laires (MCB)

    Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type C 4A Icn 10kA 1UM NCN004

    Prix*
    33.70 CHF
    / pc. *
    33.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type C 4A Icn 10kA 1UM

    NCN004

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.55 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      18.65 CHF  / 10 pc.*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.45 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      26.60 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      22.95 CHF  / pc.*
    • MZ221

      Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

      25.55 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      4 A
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
      7,50 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC60947-2
      15 kA
    • Courant assigné à -15°C
      4,99 A
    • Courant assigné à -10°C
      4,89 A
    • Courant assigné à -5°C
      4,79 A
    • Courant assigné à 0°C
      4,68 A
    • Courant assigné à 5°C
      4,58 A
    • Courant assigné à 10°C
      4,47 A
    • Courant assigné à 15°C
      4,35 A
    • Courant assigné à 20°C
      4,24 A
    • Courant assigné à 25°C
      4,12 A
    • Courant assigné à 30°C
      4 A
    • Courant assigné à 35°C
      3,87 A
    • Courant assigné à 40°C
      3,74 A
    • Courant assigné à 45°C
      3,61 A
    • Courant assigné à 50°C
      3,47 A
    • Courant assigné à 55°C
      3,33 A
    • Courant assigné à 60°C
      3,17 A
    • Courant assigné à 65°C
      3,01 A
    • Courant assigné à 70°C
      2,85 A
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P
    • Courbe
      C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      10 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit sous 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      2,62 W
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NCN004
    PDF
    Hager Rapport RoHS NCN004
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image NCN004 | Hager Suisse

      Image produit NCN004

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit NCN004 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit NCN004

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-4A 1M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Suisse

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      NCN332 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type C 32A Icn 10kA Icu 15kA 3UM
      NCN332
      Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-32A 3M
      Prix*
      97.20 CHF
      / pc. *
      97.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      NDN325 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type D 25A Icn 10kA Icu 15kA 3UM
      NDN325
      Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-25A 3M
      Prix*
      127.00 CHF
      / pc. *
      127.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      NDN316 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type D 16A Icn 10kA Icu 15kA 3UM
      NDN316
      Disjoncteur 3P 10kA/15kA D-16A 3M
      Prix*
      110.50 CHF
      / pc. *
      110.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      NBN406 - Disjoncteur Hager MCB 4P 415V type B 6A Icn 10kA Icu 15 kA 4UM
      NBN406
      Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-6A 4M
      Prix*
      130.50 CHF
      / pc. *
      130.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      NCN325 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type C 25A Icn 10kA Icu 15kA 3UM
      NCN325
      Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-25A 3M
      Prix*
      90.70 CHF
      / pc. *
      90.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group