Disjoncteur Hager MCB 4P 415V type B 25A Icn 10kA Icu 15kA 4UM NBN425
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Fonctions interverouillage 2 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de séparation de phase 1 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal25 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-215 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-230 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-215 kA
-
Courant assigné à -25°C32,08 A
-
Courant assigné à -20°C31,44 A
-
Courant assigné à -15°C30,79 A
-
Courant assigné à -10°C30,15 A
-
Courant assigné à -5°C29,51 A
-
Courant assigné à 0°C28,86 A
-
Courant assigné à 5°C28,22 A
-
Courant assigné à 10°C27,58 A
-
Courant assigné à 15°C26,93 A
-
Courant assigné à 20°C26,29 A
-
Courant assigné à 25°C25,64 A
-
Courant assigné à 30°C25 A
-
Courant assigné à 35°C24,36 A
-
Courant assigné à 40°C23,71 A
-
Courant assigné à 45°C23,07 A
-
Courant assigné à 50°C22,43 A
-
Courant assigné à 55°C21,78 A
-
Courant assigné à 60°C21,14 A
-
Courant assigné à 65°C20,49 A
-
Courant assigné à 70°C19,85 A
-
Type de pôles4P
-
CourbeB
-
Nombre de modules4
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-110 kA
-
Couple de serrage nominal borne haute2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne bi-connect
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Position de montage du produit sous 360°Oui
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Indice de protection IPIP20
-
Distance de la grille60 mm
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Puissance dissipée totale sous IN14,75 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20000
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour appareils modulairesBornes alignées
-
Hauteur83 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit NBN425
-
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB