The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
  • Disjonc­teurs modu­laires (MCB)
  • NBN013
  • Appa­reils modu­laires

Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 13A Icn 10kA Icu 15kA 1UM NBN013

Disjoncteur Hager MCB, nombre de pôles (total) 1, tension assignée 230 V, caractéristique de déclenchement B, courant assigné 13 A, capacité de commutation assignée Icn selon EN 60898 à 230 V 10 kA, capacité de commutation assignée Icu selon IEC 60947-2 à 230 V 15 kA, largeur en unités de division 1
EAN
3250614612718
E-nr.
806 529 054
VPE
12 Pièces
Groupe de rabais
N2
Prix*
18.95 CHF
/ pc. *
18.95 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 13A Icn 10kA Icu 15kA 1UM

NBN013

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (11)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension
    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.35 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      18.40 CHF  / 10 pc.*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.45 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      56.80 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      56.80 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      26.25 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      22.65 CHF  / pc.*
    • MZ221

      Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

      25.20 CHF  / pc.*
    • MZN173

      Sectionneur de neutre 63A

      13.50 CHF  / pc.*
    • KD381FC

      Peigne de raccordement compact 3P, FI+L*, 12M

      30.00 CHF  / pc.*
    • KD383FC

      Peigne de raccordement compact 3P

      29.20 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      13 A
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
      7,50 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
      15 kA
    • Courant assigné à -25°C
      16,72 A
    • Courant assigné à -20°C
      16,42 A
    • Courant assigné à -15°C
      16,11 A
    • Courant assigné à -10°C
      15,79 A
    • Courant assigné à -5°C
      15,47 A
    • Courant assigné à 0°C
      15,14 A
    • Courant assigné à 5°C
      14,81 A
    • Courant assigné à 10°C
      14,47 A
    • Courant assigné à 15°C
      14,11 A
    • Courant assigné à 20°C
      13,75 A
    • Courant assigné à 25°C
      13,38 A
    • Courant assigné à 30°C
      13 A
    • Courant assigné à 35°C
      12,61 A
    • Courant assigné à 40°C
      12,20 A
    • Courant assigné à 45°C
      11,78 A
    • Courant assigné à 50°C
      11,35 A
    • Courant assigné à 55°C
      10,90 A
    • Courant assigné à 60°C
      10,42 A
    • Courant assigné à 65°C
      9,93 A
    • Courant assigné à 70°C
      9,41 A
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P
    • Courbe
      B
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit sous 360°
      Oui
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      10 kA
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      2,31 W
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      4000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      20000
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager REACH declaration NBN013
    PDF
    Hager Rapport RoHS NBN013
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image NBN013 | Hager Suisse

      Image produit NBN013

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit NBN013 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit NBN013

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-13A 1M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Suisse

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      NCN232 - Disjoncteur Hager MCB 2P 415V type C 32A Icn 10kA Icu 15kA 2UM
      NCN232
      Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-32A 2M
      Prix*
      62.50 CHF
      / pc. *
      62.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      NBN263 - Disjoncteur Hager MCB 2P 415V type B 63A Icn 10kA Icu 15 kA 2UM
      NBN263
      Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-63A 2M
      Prix*
      92.80 CHF
      / pc. *
      92.80 CHF
      / pc. *
    • 3
      NBN220 - Disjoncteur Hager MCB 2P 415V type B 20A Icn 10kA 2UM
      NBN220
      Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-20A 2M
      Prix*
      49.15 CHF
      / pc. *
      49.15 CHF
      / pc. *
    • 4
      MBS616 - Disjoncteur Hager MCB quickconnect 4P 415V type B 16A Icn 6kA 4UM
      MBS616
      Disjoncteur 3P+N 6kA B-16A Quick Connect 4M
      Prix*
      73.70 CHF
      / pc. *
      73.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      HMC280 - Disjoncteur Hager MCB 2P 400V type C 80A Icn 15kA 3UM
      HMC280
      Disjoncteur 2P 15kA C-80A 3M
      Prix*
      279.00 CHF
      / pc. *
      279.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group