Cornière de jonction 90° pour hauteur 2200mm RAL au choix MES-W9022A

EAN
7611919120647
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
199.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    98.5 mm
  • Hauteur produit installé
    2199 mm
  • Largeur produit installé
    98.5 mm
  • Hauteur d'en­cas­tre­ment
    2200 mm
Matières
  • Couleur RAL
    au choix (fabri­ca­tion sur commande)
  • Matière
    tôle d`acier
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Obtu­ra­teur
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP40
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.