![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Thermostat 2 pôles réglable de +5°C à 60°C/NO : AC 250V 5A/DC 30W MES-TH
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationrail DIN symétrique
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V AC
-
Couleurgris clair
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MES-TH
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour MES-TH
Declaration
PDF778 KBDéclaration UE de conformité pour MES-TH
Declaration
PDF100 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour MES-TH du
PDF1 MBCertificat RoHS pour MES-TH du
PDF1 MB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com