- Accessoires
- Accessoires
- Voir plus
Poignée à levier pivotant 160x35 queue de pic 3mm et capuchon coulissant plomb. MES-SHDB3
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Clé de boîtier/d'armoire 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 120 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de poignéePoignée escamotable
-
CouleurNoir
-
Type de verrouillageSerrure double barre 3 mm
-
Avec manetteOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MES-SHDB3
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit MES-SHDB3
Poignée à levier pivotant 160x35 queue de pic 3mm et capuchon coulissant plomb.
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Déclaration de conformité pour mes armoire vide
Déclaration de conformité International 2018-07-31
PDF624,76 kB