EAN
4012740262781
E-nr.
127 596 842
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    clipsé
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­ti­bi­lité produits
    BR
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    70 mm
  • Largeur de goulotte
    130 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Inté­rieur
  • Largeur du couvercle
    100 mm
  • Forme du couvercle pour goulot­te/­co­lonne d'ins­tal­la­tion
    Lisse
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    PVC
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Instal­la­tion, montage
  • Ouver­ture
    45mmx45mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de connec­teur (plas­tron prédé­coupé)
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance au choc
    IK07

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.