![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Angle intérieur, LF 30045, gris clair M61817035
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationmaintenu par le couvercle
-
Traitement antibactérienNon
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
-
Hauteur de goulotte30 mm
-
Largeur de goulotte45 mm
-
Mesure a60 mm
-
Couvercle avec joint-
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
-
Plage angulaire90 °
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Résistance au chocIK07
-
Température de service-5…60 °C
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M61817035
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M61817035
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour M61817035
Declaration
PDF41 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour M61817035
PDF227 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M61817035 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour M61817035 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com