Te et croix, LF/FB 60230, blanc M55469001

EAN
4012740105897
E-nr.
127 375 102
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    61 mm
  • Largeur de goulotte
    230 mm
  • Mesure a
    290 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    blanc crème
  • Couleur RAL
    RAL 9001 - Blanc crème
  • Matière
    PVC
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Sans poinçon­nage de base
Acces­soires inclus
  • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
    Moulé
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Résis­tance au choc
    IK07
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…60 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.