Embout, LF/FB 60230, blanc M55439001

EAN
4012740105835
E-nr.
127 359 102
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Compa­ti­bi­lité produits
    LF/FB
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    61 mm
  • Largeur de goulotte
    230 mm
Matières
  • Couleur
    blanc crème
  • Couleur RAL
    RAL 9001 - Blanc crème
  • Matière
    PVC
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.