![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Embout, LF/FB 60230, gris clair M55437035
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Traitement antibactérienNon
-
Compatibilité produitsLF/FB
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
-
Hauteur de goulotte61 mm
-
Largeur de goulotte230 mm
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Résistance au chocIK07
-
Température de service-5…60 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M55437035
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M55437035
Declaration
PDF38 KBDéclaration UE de conformité pour M55437035
Declaration
PDF122 KBDéclaration UE de conformité pour M55437035
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour M55437035
PDF434 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M55437035 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour M55437035 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com