The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • M-TLWV8022
    EAN
    7611919376594
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Porte en tôle d'acier IP20 avec tôle nid d'abeille décalée 800x2200 laqué M-TLWV8022

    Prix*
    563.00 CHF
    / pc. *
    563.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte en tôle d'acier IP20 avec tôle nid d'abeille décalée 800x2200 laqué

    M-TLWV8022

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Système de verrouillage 14 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants de mise à la terre/d'é­qui­po­ten­tia­lité 1 produit(s) disponible(s)
    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 10 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Système de verrouillage
    • Compo­sants de mise à la terre/d'é­qui­po­ten­tia­lité
    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
    • MES-DB3K

      Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm

      15.75 CHF  / pc.*
    • MES-3K7

      Garniture 160x35 avec broche 3 pans 7mm

      16.55 CHF  / pc.*
    • MES-3K7K

      Garniture 60x35 avec broche 3 pans 7mm

      15.75 CHF  / pc.*
    • MES-3K8

      Garniture 160x35 avec broche 3 pans 8mm

      15.75 CHF  / pc.*
    • MES-3K8K

      Garniture 60x35 avec broche 3 pans 8mm

      15.75 CHF  / pc.*
    • MES-4K6

      Garniture 160x35 avec broche 4 pans 6mm

      16.55 CHF  / pc.*
    • MES-4K6K

      Garniture 60x35 avec broche 4 pans 6mm

      16.55 CHF  / pc.*
    • MES-4K7

      Garniture 160x35 avec broche 4 pans 7mm

      16.55 CHF  / pc.*
    • MES-4K7K

      Garniture 60x35 avec broche 4 pans 7mm

      16.55 CHF  / pc.*
    • MES-4K8

      Garniture 160x35 avec broche 4 pans 8mm

      16.55 CHF  / pc.*
    • MES-4K8K

      Garniture 60x35 avec broche 4 pans 8mm

      16.55 CHF  / pc.*
    • MES-DB3

      Garniture 160x35 avec broche queue de pic 3mm

      16.55 CHF  / pc.*
    • MES-DB5

      Garniture 160x35 avec broche queue de pic 5mm

      16.55 CHF  / pc.*
    • MES-DB5K

      Garniture 60x35 avec broche queue de pic 5mm

      16.55 CHF  / pc.*
    • MES-XZGB

      Plus-value boulon fileté supplémentaire M6x15 pour mise à la terre

      12.65 CHF  / pc.*
    • M-SBD80

      Cache d'armoire IP40 800x50 (lxh) laqué

      26.20 CHF  / pc.*
    • M-SCH

      Charnière universelle porte simple 120° zinguée

      42.65 CHF  / jeu*
    • M-SCH180

      Charnière porte simple 180° zinguée

      81.20 CHF  / jeu*

    Produits liés

    • M-R803022

      Armoire standard-plus IP40 800x2200x300 laqué

      372.00 CHF  / pc.*
    • M-R803022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 800x2200x300 RAL7035

      824.00 CHF  / pc.*
    • M-R804022

      Armoire standard-plus IP40 800x2200x400 laqué

      386.00 CHF  / pc.*
    • M-R804022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 800x2200x400 RAL7035

      940.00 CHF  / pc.*
    • M-R805022

      Armoire standard-plus IP40 800x2200x500 laqué

      390.00 CHF  / pc.*
    • M-R805022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 800x2200x500 RAL7035

      896.00 CHF  / pc.*
    • M-R806022

      Armoire standard-plus IP40 800x2200x600 laqué

      398.00 CHF  / pc.*
    • M-R806022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 800x2200x600 RAL7035

      908.00 CHF  / pc.*
    • M-R808022

      Armoire standard-plus IP40 800x2200x800 laqué

      411.00 CHF  / pc.*
    • M-R808022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 800x2200x800 RAL7035

      932.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      2096 mm
    • Largeur
      795 mm
    • Profon­deur
      20 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Butée de porte
    Matière
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager déclaration REACH M-TLWV8022
    PDF
    Hager Rapport RoHS M-TLWV8022
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image M-TLWV8022 | Hager Suisse

      Image produit M-TLWV8022

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M-TLWV8022 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit M-TLWV8022

      Porte en tôle d'acier IP20 avec tôle nid d'abeille décalée 800x2200 laqué

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-PM6-200 - Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
      MES-PM6-200
      Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
      Prix*
      257.00 CHF
      / jeu *
      257.00 CHF
      / jeu *
    • 2
      M-SCHMT - Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
      M-SCHMT
      Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
      Prix*
      42.65 CHF
      / jeu *
      42.65 CHF
      / jeu *
    • 3
      MES-PM8-200 - Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
      MES-PM8-200
      Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
      Prix*
      257.00 CHF
      / jeu *
      257.00 CHF
      / jeu *
    • 4
      MES-DB3K - Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
      MES-DB3K
      Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
      Prix*
      15.75 CHF
      / pc. *
      15.75 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-MP8022 - Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
      MES-MP8022
      Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
      Prix*
      218.00 CHF
      / pc. *
      218.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group