Garniture 160x35 queue de pic 3mm • MES-DB3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
  • Acces­soires
  • MES-DB3

Garniture 160x35 avec broche queue de pic 3mm

MES-DB3

  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Garniture 160x35 avec broche queue de pic 3mm MES-DB3

EAN
7611919116558
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
16.55 CHF
/ pc. *
16.55 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    160 mm
  • Largeur
    35 mm
Matière
  • Couleur
    Noir

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
REACH declaration MES-DB3 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MES-DB3 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image MES-DB3 | Hager Suisse

    Image produit MES-DB3

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    M-MT6010 - Porte modulaire 10UM IP40 120° 600x500 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
    M-MT6010
    Porte modulaire 10UM IP40 120° 600x500 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
    Prix*
    115.50 CHF
    / pc. *
    115.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    M-MT6011 - Porte modulaire 11UM IP40 120° 600x550 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
    M-MT6011
    Porte modulaire 11UM IP40 120° 600x550 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
    Prix*
    120.00 CHF
    / pc. *
    120.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    M-MT6012 - Porte modulaire 12UM IP40 120° 600x600 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
    M-MT6012
    Porte modulaire 12UM IP40 120° 600x600 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
    Prix*
    123.00 CHF
    / pc. *
    123.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    M-MT6013 - Porte modulaire 13UM IP40 120° 600x650 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
    M-MT6013
    Porte modulaire 13UM IP40 120° 600x650 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
    Prix*
    128.00 CHF
    / pc. *
    128.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    M-MT6014 - Porte modulaire 14UM IP40 120° 600x700 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
    M-MT6014
    Porte modulaire 14UM IP40 120° 600x700 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
    Prix*
    131.00 CHF
    / pc. *
    131.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group