Kit de montage pour 1 paroi arrière pour hauteur ≥ 1800mm M-RW
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé27.5 mm
-
Hauteur produit installé45 mm
-
Largeur produit installé35 mm
-
Couleur-
-
MatièreZinc
-
Type d'accessoires de montageensemble/pièces de fixation
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-RW
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M-RW
Declaration
PDF778 KBDéclaration UE de conformité pour M-RW
Declaration
PDF100 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M-RW du
PDF1 MBCertificat RoHS pour M-RW du
PDF1 MBCertificat RoHS pour M-RW du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF84 KBCertificat RoHS pour M-RW du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF84 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com