Transformateur de courant pour LV HPC1-3 800/5A 2.5VA classe 0.5s calibré LVZW800K05G

EAN
7611919365000
VPE
3 PCEs
Groupe de rabais
52
Prix*
106.50 CHF
/ pc. *

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.


Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Classe de préci­sion
    0,5S
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    3 kV
Inten­sité du courant
  • Courant Max au primaire
    800 A
  • Courant Max au secon­daire
    5 A
  • Courant primaire
    800 A
Utili­sa­tion
  • Rapport de trans­for­ma­tion
    800A ; 5A
Stan­dards
  • Produit certifié
    étalonné
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.