Borne en V aluminium pour barre de commutation LV taille 1-3 jusqu'à 240mm², SET LVZVA

EAN
4049857129126
E-nr.
847 990 039
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
41.50 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    400 A
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1-NH3
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    50.5 mm
  • Largeur produit installé
    23 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    5 / 10 mm
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
Instal­la­tion, montage
  • Mode de montage
    convient au rails plats
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    25-300 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    25 - 300mm²
  • Section de conduc­teur (rigide)
    25…300 mm²
Câble
  • Section du conduc­teur
    240 mm²
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    tech­nique de raccor­de­ment
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.