EAN
4049857199457
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
18.25 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1-NH3
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    120 mm
  • Hauteur produit installé
    8.8 mm
  • Longueur
    105 mm
  • Largeur produit installé
    50 mm
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    cloison
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.