Couvercle d'emplacement vid, largeur 150mm, adapteur jeux de barres taille 1-3 LVZRA

EAN
4049857190225
E-nr.
847 990 499
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
57.80 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1-NH3
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Longueur
    670 mm
  • Largeur produit installé
    99 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Cache-­borne
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.