Kit de raccordement 2x300mm² pour réglette coupe-circuit HPC1-HPC3 inoxydable LVZASR

EAN
7611919362931
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
52
Prix*
168.50 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1-NH3
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    100 mm
  • Longueur
    150 mm
  • Largeur produit installé
    70 mm
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
Matières
  • Matière
    cuivre
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    32Nm
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    tech­nique de raccor­de­ment
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.