Cache bornes pour kit de raccordement 2x300mm² à LV taille 1-3 LVZALL

EAN
4049857190324
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH1-NH3
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Longueur
    175.7 mm
  • Largeur produit installé
    97 mm
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
Matières
  • Matière
    matière plas­tique
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.