Raccord à vis M8x14mm max. 95mm² antirouille LVZ00S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Longueur14 mm
-
Longueur de filetage14 mm
-
Largeur de clé en mm13 mm
-
Mesure gradient1,25
-
Taille du filetage métrique8 - 8
-
Types de filetageMétrique
-
Avec rondelleOui
-
Filetage gaucheNon
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceGalvanisé
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZ00S
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-03-20
PDF700,22 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com