Obturateur de secteur vide,LV taille 00 185mm,largeur 50mm,2 boulon-entretoise   LVZ00RA185

EAN
4049857190515
E-nr.
847 990 749
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
57
Prix*
45.25 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    Rail conduc­teur
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    20 mm
  • Longueur
    670 mm
  • Largeur produit installé
    49 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    matière plas­tique
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Cache-­borne
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.