![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Raccordement a prisme 95mm² taille 00/60-100-185mm, protégé contre la corrosion LVZ00A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Longueur100 mm
-
Largeur produit installé100 mm
-
Distance des barres omnibus60 mm
-
Couple de serrage4Nm
-
Section de raccordement en câble souple1,5 - 95mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 - 95mm²
-
Section de borne95 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1.5…95 mm²
-
Type d'accessoirekit de montage
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZ00A
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LVZ00A
PDF772 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LVZ00A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LVZ00A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com