The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • LVS00100RPSU
    EAN
    4049857190270
    E-nr.
    847 011 119
    VPE
    1 pc.

    Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 100mm tripolaire borne á cage LVS00100RPSU

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 100mm tripolaire borne á cage

    LVS00100RPSU

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (16)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)
    • fusible NH basse tension 6 produit(s) disponible(s)
    • Adap­ta­teur pour jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)
    • Borne de barre collec­trice 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 3 produit(s) disponible(s)
    • Jeu de fixa­tions de vis 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-­borne
    • fusible NH basse tension
    • Adap­ta­teur pour jeu de barres
    • Borne de barre collec­trice
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Jeu de fixa­tions de vis
    • Acces­soires pour barres omnibus
    • LVZ00AL

      Couvercle de logement de raccordement standrard pour LV taille 00/60/100mm

      18.05 CHF  / pc.*
    • LNH00063M6A

      Fusible NH00 690V aM 63A indicateur combiné préhenseur sous tension

      9.00 CHF  / pc.*
    • NH00LP100MR

      Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 100A indicateur supérieur

      7.60 CHF  / pc.*
    • NH00LP10MR

      Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 10A indicateur supérieur

      7.60 CHF  / pc.*
    • NH00LP125MR

      Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 125A indicateur supérieur

      9.10 CHF  / pc.*
    • NH00LP160MR

      Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 160A indicateur supérieur

      9.10 CHF  / pc.*
    • NH00LP6MR

      Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 6A indicateur supérieur

      7.60 CHF  / pc.*
    • LVZ00DA185-185

      Double adaptateur 185 en 185 pour montage à deux LVSG00185… sur jeux de barres

      58.30 CHF  / pc.*
    • LVZ00EK

      Bornes de barres collectrices LV à taille 00/100 et 00/185 au rails plat 5-10mm

      15.55 CHF  / jeu*
    • LVZ00AHB

      Support d'appareil en élément aveugle pour LV taille 00; long. 95mm sans découpe

      10.35 CHF  / pc.*
    • LVZ00AV

      Support d'appareil pour LV taille 00; longueur 95mm avec découpe 48x48mm

      11.65 CHF  / pc.*
    • LVZUB

      Feuille d’étiquettes 20 étiquettes pour HPC00, 6 pour HPC1-HPC3

      38.90 CHF  / jeu*
    • LVZAE12R

      Élément de raccordement M12x35

      13.20 CHF  / pc.*
    • LVZAE8R

      Élément de raccordement M8x30

      10.55 CHF  / pc.*
    • LVZRAD80D

      Capot cellule vide 100mm avec fixation

      41.45 CHF  / pc.*
    • LVZRAD80DX

      Capot cellule vide 100mm sans fixation

      59.70 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      160 A
    • Courant de coupure crête
      100 kA
    • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=400 V selon IEC61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B / 400V
      160 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B / 500V
      160 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B / 690V
      160 A
    • Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2
      160 A
    • Courant assigné de court-­cir­cuit pour Ue=690 V selon IEC61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Courant nominal de la cartouche fusible
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 160 A
    • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
      5 kA
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH00
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Raccor­de­ment direct
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis, Accro­cher
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1,5 - 95 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1,5 - 95 mm²
    • Type de connexion / prise
      Cage
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1,5 - 95 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1,5 - 95 mm²
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Nombre de pôles commu­tables
      3
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      14 - 14 Nm
    • Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres
      14 - 14 Nm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      200
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      1400
    • Durée de vie totale de l'ap­pa­reil (méca­nique+­élec­trique) IEC60947-3 tabl.4
      1600
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP2X
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8 kV
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      690 - 690 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      401 mm
    • Profon­deur
      123 mm
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      20 W
    • Max. Puis­sance dissipée par le fusible installée dans l'ap­pa­reil
      12 W
    • Pertes en puis­sance à pleine charge
      56 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Protec­tion élec­trique
    • Avec indi­ca­teur de défaut
      Oui
    Fonc­tions
    • Double coupure
      Non
    Matière
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVS00100RPSU | Hager Suisse

      Image produit LVS00100RPSU

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVS00100RPSU | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVS00100RPSU

      Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 100mm tripolaire borne á cage

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation  en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,07 MB
      Image Guide d'installation  en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,07 MB
      Image Montageanleitung 00/100 3P Bh | Hager Suisse

      Montageanleitung 00/100 3P Bh

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,07 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité pour weber.vertigroup / Réglette coupe-circuit HPC 00-3 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour weber.vertigroup / Réglette coupe-circuit HPC 00-3

      Déclaration de conformité International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group