The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • fv+ et acces­soires
    • LV8YW
    Étiquette d’identification pour fv+, DIN1-3, sans inscription
    EAN
    3250617654548
    E-nr.
    947 900 319
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    62
    • fv+ et acces­soires

    Étiquette d’identification pour fv+, DIN1-3 sans inscription LV8YW

    Prix*
    5.35 CHF
    / pc. *
    5.35 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Étiquette d’identification pour fv+, DIN1-3 sans inscription

    LV8YW

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      91 mm
    • Hauteur
      0,30 mm
    • Largeur
      36 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Matière
      Papier
    • Produit compa­tible avec
      fv+ 1 000 A ; 2 000 A | NH3 178-210 mm 1 pôle | Borne M12, fv+ 1 000 A ; 2 000 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12, fv+ 1 000 A ; 2 000 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12, fv+ 800 A ; 1 260 A | NH3 178-210 mm 1 pôle | Borne M12, fv+ 800 A ; 1 260 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12, fv+ 800 A ; 1 260 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12, fv+ 910 A ; 1 820 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12, fv+ 910 A ; 1 820 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12, fv+ jusqu'à 630 A | NH1 185 mm 1 pôle | Borne M12, fv+ jusqu'à 630 A | NH1 185 mm 1 pôle | Borne à pince, fv+ jusqu'à 630 A | NH1 185 mm 3 pôles | Borne M12, fv+ jusqu'à 630 A | NH1 185 mm 3 pôles | Borne à pince, fv+ jusqu'à 630 A | NH2 178-210 mm 3 pôles | Borne M12, fv+ jusqu'à 630 A | NH2 185 mm 1 pôle | Borne M12, fv+ jusqu'à 630 A | NH2 185 mm 1 pôle | Borne à pince, fv+ jusqu'à 630 A | NH2 185 mm 3 pôles | Borne M12, fv+ jusqu'à 630 A | NH2 185 mm 3 pôles | Borne à pince, fv+ jusqu'à 630 A | NH3 178-210 mm 1 pôle | Borne M12, fv+ jusqu'à 630 A | NH3 178-210 mm 3 pôles | Borne M12, fv+ jusqu'à 630 A | NH3 185 mm 1 pôle | Borne M12, fv+ jusqu'à 630 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne M12, fv+ jusqu'à 630 A | NH3 185 mm 3 pôles | Borne à pince

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration LV8YW
    PDF
    RoHS report LV8YW
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LV8YW | Hager Suisse

      Image produit LV8YW

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LV8YW | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LV8YW

      Plaquette indicatrice à rechange taille 1-3 50 pièces

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation de-DE 2026-04-28 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE 2026-04-28

      PDF
      52,04 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2026-04-28 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB 2026-04-28

      PDF
      39,54 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2026-04-28 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-FR 2026-04-28

      PDF
      49,85 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      297,91 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LV8Y1B - Porte-étiquette pour fv+ DIN1 avec information de produit sans référence
      LV8Y1B
      Porte-étiquette pour sectionneur fusible verical coupe-circuit 1
      Prix*
      7.95 CHF
      / pc. *
      7.95 CHF
      / pc. *
    • 2
      LV8Y00W - Étiquette d’identification pour fv+, DIN00 sans inscription
      LV8Y00W
      Plaquette indicatrice à rechange taille 00 (50 pièces)
      Prix*
      5.35 CHF
      / pc. *
      5.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      LV8Y1000B - Porte-étiquette pour fv+ 1000 A avec information de produit sans référence
      LV8Y1000B
      Porte-étiquette pour réglette sectionneur 1000A
      Prix*
      7.95 CHF
      / pc. *
      7.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      LV8Y00LP - Couv. commutateur pour fv+ DIN00/185mm comm. tripolaire comme pièce de rechange
      LV8Y00LP
      Sectionneur à fusibles vertical couvercle 00 160A 185mm 3 pôle
      Prix*
      42.70 CHF
      / pc. *
      42.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      LV8Y1LE - Couv. commutateur pour fv+ DIN1/185mm comm. unipolaire comme pièce de rechange
      LV8Y1LE
      Sectionneur fusibles vertical couvercle 1 1 pôles
      Prix*
      21.40 CHF
      / pc. *
      21.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group