Couteau NH0 160A LNH0TM
EAN
3250614126390
VPE
3 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal160 A
Dimensions
-
Hauteur produit installé79 mm
-
Largeur produit installé15 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN3.5 W
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com