![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Fusible á couteaux HPC NH000 gG AC500V 25A indicateur combiné patte métallique LNH0025M
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
CourbegG
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1120 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue500 V
-
Type de tension d'alimentationAC/DC
-
Tension de fonctionnement CC250 V
-
Courant de coupure crête120 kA
-
Courant assigné nominal25 A
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Taille de l'élément fusibleNH000
-
Profondeur produit installé79 mm
-
Hauteur produit installé58.5 mm
-
Largeur produit installé21 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN2.4 W
-
HomologationsVDE, EAC
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Altitude2000 m
-
IsoléNon
-
Appareil de la familleLNH
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LNH0025M
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LNH0025M
Declaration
PDF505 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LNH0025M du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LNH0025M du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com