![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Poignées de manoeuvre de fusibles HPC taille 00 - DIN4 LNH00-4G
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH00 - NH4
-
Hauteur produit installé79 mm
-
Longueur51 mm
-
Largeur produit installé21 mm
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LNH00-4G
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LNH00-4G
PDF65 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LNH00-4G du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LNH00-4G du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com