EAN
4049857158041
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
1 597.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    1000 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8000 V
Inten­sité du courant
  • Courant de coupure crête
    80 kA
  • Courant assigné nominal
    400 A
  • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B
    400 A
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH2
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    149.5 mm
  • Longueur
    590 mm
  • Largeur produit installé
    280 mm
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    136 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    200
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    800
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    6.608 kg
  • Poids de l'argent contenu dans le produit
    0.018 kg
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    30Nm
  • Adapté au montage sur jeux de barre
    Oui
  • Convient au montage en façade centré
    Non
  • convient au montage au sol
    Non
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    95mm²
Câble
  • Entrée de câble
    Côté
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25…55 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.