NH1-HR3P-LLD,1Make+1Break,el.fuse mon.,connecteuronn. LLD580
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interrupteurs sectionneurs avec accessoires de fusibles 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH1
-
Nombre de pôles3
-
Courant assigné nominal250 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B250 A
-
Couple de serrage15 - 15 Nm
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres1400
-
Puissance dissipée totale sous IN68 W
-
Section de raccordement en câble rigide25 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble souple25 - 150 mm²
-
Hauteur74,50 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres10 - 10 mm
-
Longueur280 mm
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Entrée de câbleCôté
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LLD580
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LLD580
NH1-HR3P-LLD,1Make+1Break,el.fuse mon.,connecteuronn.
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22
PDF2,25 MB
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF114,93 kB -
Fiche de données de sécurité
Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB
Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity for Switch-disconnectors-fuse /base device 3 and 4, AC690V, size 1
Déclaration de conformité International 2019-01-22
PDF346,22 kB