The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Inter­rup­teurs section­neurs à fusible
  • Inter­rup­teurs section­neurs à fusible
  • LLA824
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

NH00-HL3P-LLA,1transf.cour.150-5S,1Make+1Break,connecteuronn. LLA824

EAN
4049857182800
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
635.00 CHF
/ pc. *
635.00 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

NH00-HL3P-LLA,1transf.cour.150-5S,1Make+1Break,connecteuronn.

LLA824

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • ‌Inter­rup­teurs section­neurs avec acces­soires de fusibles 6 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • ‌Inter­rup­teurs section­neurs avec acces­soires de fusibles
  • LLZ023

    Kit pour montage séparateur par câble pour Gr. 00,

    52.00 CHF  / pc.*
  • LLZ027

    Réglette de prises 16-pôles pour Gr.00-3

    36.00 CHF  / pc.*
  • LLZ029

    Verrouillage de l´enclenchement pour Gr.2-3, hauteur de module 150mm

    12.70 CHF  / pc.*
  • LLZ030

    Poignée d’extraction fusibles NH00-3

    29.65 CHF  / pc.*
  • LLZ031

    Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 50mm

    38.10 CHF  / pc.*
  • LLZ020

    Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.00, gauche+droite, hauteur 50mm

    31.95 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    160 A
  • Courant assigné d'em­ploi en AC23 en caté­gorie B
    160 A
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    10 - 10 Nm
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    200
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    1400
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    47 W
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    95 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    95 mm²
Dimen­sions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    280 mm
  • Longueur
    590 mm
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    1000 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8000 V
Câble
  • Entrée de câble
    Côté

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH LLA824
PDF
Hager Rapport RoHS LLA824
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LLA824 | Hager Suisse

    Image produit LLA824

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LLA824 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LLA824

    NH00-HL3P-LLA,1transf.cour.150-5S,1Make+1Break,connecteuronn.

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

    PDF
    2,25 MB
  • Fiche de données de sécurité

    Image Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Suisse

    Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02

    PDF
    296,17 kB
    Image Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02 | Hager Suisse

    Fiche de données de sécurité en-GB, de-DE 2017-08-02

    PDF
    296,17 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LLG100 - NH2-NR3P-LLG,1transf.cour.400-5S,on connecteuronn.
    LLG100
    NH2-NR3P-LLG, 1transf.cour.400-5S, on connecteuronn.
    Prix*
    1 255.00 CHF
    / pc. *
    1 255.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    LLG132 - NH2-NR3P-LLG,3transf.cour.400-5S,on connecteuronn.
    LLG132
    NH2-NR3P-LLG, 3transf.cour.400-5S, on connecteuronn.
    Prix*
    1 665.00 CHF
    / pc. *
    1 665.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    LLG109 - NH2-NR3P-LLG,1transf.cour.400-5S,1Make+1Break,el.fuse mon.,connecteuronn.
    LLG109
    NH2-NR3P-LLG, 1transf.cour.400-5S, 1Make+1Break, el.fuse mon., connecteuronn.
    Prix*
    1 855.00 CHF
    / pc. *
    1 855.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    LLG104 - NH2-NR3P-LLG,1transf.cour.400-5S,1Make+1Break,connecteuronn.
    LLG104
    NH2-NR3P-LLG, 1transf.cour.400-5S, 1Make+1Break, connecteuronn.
    Prix*
    1 303.00 CHF
    / pc. *
    1 303.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    LLG002 - NH2-NR3P-LLG,1Make+1Break,connecteuronn.
    LLG002
    NH2-NR3P-LLG, 1Make+1Break, connecteuronn.
    Prix*
    1 192.00 CHF
    / pc. *
    1 192.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group