![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
NH00-HR3P-LLA,1Make+1Break,connecteuronn. LLA578
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Courant de coupure crête80 kA
-
Courant assigné nominal160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B160 A
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Hauteur produit installé50 mm
-
Longueur590 mm
-
Largeur produit installé280 mm
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN47 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres1400
-
Poids du cuivre contenu dans le produit1.429 kg
-
Poids de l'argent contenu dans le produit0.006 kg
-
Couple de serrage-
-
Adapté au montage sur jeux de barreOui
-
Convient au montage en façade centréNon
-
convient au montage au solNon
-
Section de raccordement en câble souple95mm²
-
Section de raccordement en câble rigide95 mm²
-
Entrée de câbleCôté
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Température de service-5…40 °C
-
Température de stockage/transport-25…55 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LLA578
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour LLA578
PDF2 MB -
Fiche de données de sécurité
Fiche de données de sécurité pour LLA578
PDF296 KBFiche de données de sécurité pour LLA578
PDF296 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LLA578 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LLA578 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com