Goulotte 60110,blanc LF6011009001

EAN
4012740100250
E-nr.
127 301 502
VPE
16 MTRs
Groupe de rabais
V5

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Profilé pré-­équipé d'éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    110 mm
  • Espa­ce­ment hori­zontal des perfo­ra­tions
    125 mm
  • Espa­ce­ment vertical des perfo­ra­tions
    60 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    23
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    23
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur
    blanc crème
  • Couleur RAL
    RAL 9001 - Blanc crème
  • Matière
    PVC
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
  • Trans­pa­rent
    Non
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    5460 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons fixes
    0
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    3
  • Nombre de compar­ti­ments
    1 / 4
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -5…65 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.