Bande LED-flex. 4 metre blanc incl. acc. LED04WEISS

EAN
4012740222389
E-nr.
930 894 008
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
V2

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    4000 mm
  • Hauteur
    5 mm
  • Largeur
    8 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Matière
    spécial
  • Groupe de maté­riau
    autre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.