Fusible DTIV 34x56mm, caractéristique de déclenchement T-temporisé 80A gG LDTIV080

EAN
3250614131653
E-nr.
800 448 009
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
11

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • carac­té­ris­tique de déclen­che­ment fusible
    tempo­risé (T)
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    500 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    80 A
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.