The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Montage d'ap­pa­reils
    • Montage dans canaux couvercle largeur 120mm
    • L91207035
    EAN
    4012740154963
    E-nr.
    127 556 742
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Montage dans canaux couvercle largeur 120mm

    Cache-coupe 1-fois Hager pour BR 70130 gris clair L91207035

    Prix*
    4.40 CHF
    / pc. *
    4.40 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cache-coupe 1-fois Hager pour BR 70130 gris clair

    L91207035

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      130 mm
    • Longueur
      125 mm
    • Largeur du couvercle
      100 mm
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      0
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      76 mm
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      76 mm
    • Rayon d'angle de l'ou­ver­ture
      7 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Confi­gu­ra­tion
    • Type de dispo­sitif (plas­tron prédé­coupé pour goulotte)
      Appa­reils avec disque central
    • Chevau­che­ment
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Gris clair
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH L91207035
    PDF
    Hager Rapport RoHS L91207035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image L91207035 | Hager Suisse

      Image produit L91207035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L91207035 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit L91207035

      Couv. usiné simple,BR70130,gris clair

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BR1201Q607035 - Cache tehalit 60×60mm pour BR/BRH couvercle 120mm gris clair
      BR1201Q607035
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BR Couvercle 120 gris clair
      Prix*
      5.70 CHF
      / pc. *
      5.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      BR1201Q609016 - Cache tehalit 60×60mm pour BR/BRH couvercle 120mm blanc trafic
      BR1201Q609016
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BR Couvercle 120 blanc trafic
      Prix*
      5.70 CHF
      / pc. *
      5.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      BRA1201Q609016 - Cache tehalit 60×60mm pour BRA couvercle 120mm blanc trafic
      BRA1201Q609016
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BRA Couvercle 120 blanc trafic
      Prix*
      15.20 CHF
      / pc. *
      15.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      BRA1201Q60ELN - Cache tehalit 60×60mm pour BRA couvercle 120mm ELN
      BRA1201Q60ELN
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BRA Couvercle 120 alu
      Prix*
      11.65 CHF
      / pc. *
      11.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      BRS1201Q607035 - Cache tehalit 60×60mm pour BRS couvercle 120mm gris clair
      BRS1201Q607035
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BRS Couvercle 120 gris clair
      Prix*
      17.90 CHF
      / pc. *
      17.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group