The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Montage d'ap­pa­reils
    • Montage dans canaux couvercle largeur 120mm
    • BR1201Q609016
    Cache tehalit, pour BR/BRH
    EAN
    4012740987295
    E-nr.
    127 592 072
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Montage dans canaux couvercle largeur 120mm

    Cache tehalit 60×60mm pour BR/BRH couvercle 120mm blanc trafic BR1201Q609016

    Prix*
    5.70 CHF
    / pc. *
    5.70 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Cache tehalit 60×60mm pour BR/BRH couvercle 120mm blanc trafic

    BR1201Q609016

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      125 mm
    • Largeur du couvercle
      120 mm
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      60 mm
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      60 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Confi­gu­ra­tion
    • Type de dispo­sitif (plas­tron prédé­coupé pour goulotte)
      Appa­reils avec disque central
    • Chevau­che­ment
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Code RAL
      9016
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Document PEP International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACH declaration BR1201Q609016
    PDF
    RoHS report BR1201Q609016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BR1201Q609016 | Hager Suisse

      Image produit BR1201Q609016

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit BR1201Q609016 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BR1201Q609016

      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BR Couvercle 120 blanc trafic

      PDF
    • MarketingServiceBrochure

      Image brochure famille BR | Hager Suisse

      brochure famille BR

      Fort chacun. Imbattable ensemble.

      PDF
      3,67 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L91207035 - Cache-coupe 1-fois Hager pour BR 70130 gris clair
      L91207035
      Couv. usiné simple, BR70130, gris clair
      Prix*
      4.40 CHF
      / pc. *
      4.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      BR1201Q607035 - Cache tehalit 60×60mm pour BR/BRH couvercle 120mm gris clair
      BR1201Q607035
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BR Couvercle 120 gris clair
      Prix*
      5.70 CHF
      / pc. *
      5.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      BRA1201Q609016 - Cache tehalit 60×60mm pour BRA couvercle 120mm blanc trafic
      BRA1201Q609016
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BRA Couvercle 120 blanc trafic
      Prix*
      15.20 CHF
      / pc. *
      15.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      BRA1201Q60ELN - Cache tehalit 60×60mm pour BRA couvercle 120mm ELN
      BRA1201Q60ELN
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BRA Couvercle 120 alu
      Prix*
      11.65 CHF
      / pc. *
      11.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      BRS1201Q607035 - Cache tehalit 60×60mm pour BRS couvercle 120mm gris clair
      BRS1201Q607035
      Cadre de finition avec ouverture 60x60 pour BRS Couvercle 120 gris clair
      Prix*
      17.90 CHF
      / pc. *
      17.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group