The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège
    • L6936
    Crampon tehalit, pour canal d'allège BRN/BRHN/BRAN/BRS, pour fixation des panneaux sur le profilé de l'habillage
    EAN
    4012740826013
    E-nr.
    127 588 592
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    V1
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège

    Crampon de panneau tehalit L6936

    Prix*
    4.55 CHF
    / pc. *
    4.55 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Crampon de panneau tehalit

    L6936

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Acier

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image L6936 | Hager Suisse

      Image produit L6936

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L6936 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit L6936

      Support pour attachement des panneaux sur le tube support en acier

      PDF
    • Certificat de produit

      Image Certificat de produit International 2022-08-04 | Hager Suisse

      Certificat de produit International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BRS1001709 - Raccord tehalit BRS 100170 zing.
      BRS1001709
      Jonction couple électrique/mécanique BRS 100x170mm couv. 80mm en tôle d'acier
      Prix*
      15.10 CHF
      / jeu *
      15.10 CHF
      / jeu *
    • 2
      BRS851709 - Raccord tehalit BRS 85170 zing.
      BRS851709
      Jonction couple électrique/mécanique pour BRS 85x170mm couv. 80mm en acier
      Prix*
      17.40 CHF
      / jeu *
      17.40 CHF
      / jeu *
    • 3
      L6991VERZ - Tube de support tehalit pour 127669092
      L6991VERZ
      Profil de soutien pour revêtement du parapet longueur 2m en tôle d'acier
      Prix*
      21.50 CHF
      / Mètre *
      21.50 CHF
      / Mètre *
    • 4
      L64519016 - Première lamelle tehalit pour habillage de parapet aluminium blanc trafic
      L64519016
      Lamelle première pour couverture de parapet de aluminium blanc
      Prix*
      19.25 CHF
      / Mètre *
      19.25 CHF
      / Mètre *
    • 5
      BRN65X9 - Couplage tehalit BRN 65130…65210
      BRN65X9
      Jonction de BRN 65x130/170/210mm sans halogène
      Prix*
      2.20 CHF
      / pc. *
      2.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group