The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège
    • L64507035
    Lamelle tehalit, pour canal d'allège BRN/BRHN/BRAN/BRS, à encliqueter sur supports de lamelles 127 591 392
    EAN
    4012740182157
    E-nr.
    127 587 042
    VPE
    100 Mètres
    Groupe de rabais
    V1
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège

    Lamelle tehalit 2m Al gris clair L64507035

    Prix*
    14.95 CHF
    / Mètre *
    14.95 CHF
    / Mètre *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Lamelle tehalit 2m Al gris clair

    L64507035

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      2000 mm
    Matière
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment de surface
      Laqué
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    Hager déclaration REACH L64507035
    PDF
    Hager Rapport RoHS L64507035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image L64507035 | Hager Suisse

      Image produit L64507035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L64507035 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit L64507035

      Lamelle sur le revêtement du parapet en aluminium en gris clair

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-09-07

      PDF
      534,05 kB
      Image Declaration UE BRHN T020A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

      Declaration UE BRHN T020A DE_EN 25072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      41,39 kB
      Image Declaration UE BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

      Declaration UE BRN T022A DE_EN 25072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      42,73 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-08-25 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BRS852109B - Raccord tehalit BRS 85210B zing.
      BRS852109B
      Jonction couple électrique/mécanique BRS 85x210mm couv. 120mm en tôle d'acier
      Prix*
      15.70 CHF
      / jeu *
      15.70 CHF
      / jeu *
    • 2
      BRS651709B - Raccord tehalit BRS 65170B zing.
      BRS651709B
      Jonction couple électrique/mécanique pour BRS 65x170mm couv. 120mm en acier
      Prix*
      11.25 CHF
      / jeu *
      11.25 CHF
      / jeu *
    • 3
      L6450ELN - Lamelle tehalit Al nat
      L6450ELN
      Lamelle sur le revêtement du parapet en aluminium anodisé naturel
      Prix*
      10.70 CHF
      / Mètre *
      10.70 CHF
      / Mètre *
    • 4
      L5562 - Pince à entaille p.canal en matière synthét.largeur coupe 16mm coupe max.32mmm
      L5562
      Pince entaille moulure avec une largeur coupe 16 mm et profondeur maximum 32mm
      Prix*
      223.00 CHF
      / pc. *
      223.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      BRS651709 - Raccord tehalit BRS 65170 zing.
      BRS651709
      Jonction couple électrique/mécanique pour BRS 68x170mm couv. 80mm en acier
      Prix*
      11.35 CHF
      / jeu *
      11.35 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group